16 TCM T2 CTL 6000.000 - Produit obsolète

Produit 16 TCM T2 CTL 6000.000 est désormais un article obsolète.

16 TCM T2 CTL 6000.000
Boîtier en T

, Boîtier en T, système métrique, 16 mm Diamètre, Standard50 Rockwell C Min.

Délai d'exécution :  5 Days*
Découpe à la longueur:

Min.: 1000.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Tolérance ± 0,8 mm


  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.
  • Tous les arbres prépercés contiennent les dimensions Y standard (Y1=Y2). La dimension Y décrit la distance depuis le centre du ou des trous prépercés les plus proches de la ou des extrémités de l'arbre.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[dia] 16.0000
[G] 10
[X] 100.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Prépercé, configuration de trous T2
Matériau, arbre Acier au carbone CF53
Fini de surface 0,25 Ra µm
Robustesse 50 Rockwell C Min.
Prépercé (PD) en option Prépercé
Longueur 6 000,0 mm / 236,2 in
Diamètre 16 mm / 0,630 in
Poids 9,600 kg/m / 69,437 lbs/ft
Effilement 0,0020 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :